canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos UK190382

EAN
4012002238493
Cantidad
2 MTRs
Grupo
80
56,43 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    38 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Anchura del producto instalado
    190 mm
Capacidad
  • Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)
    29
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Cable
  • Sección interior
    7220 mm²
Equipo
  • nbrofcompartments
    2
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • maximumload
    1.5 kN

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
Canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 190 x 38 mm, 2 compartimentos. Canal y tapa en acero cincado. Según DIN EN 10327 . Espesor del material 1,25mm. Zócalo: 1mm .

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.