The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
  • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
  • UKK190382
  • Gestión del cableado

ángulo vertical canal metálica 190x38 2 compartimentos UKK190382

EAN
4012002238851
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
96,56 €
/ uni. *
96,56 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

ángulo vertical canal metálica 190x38 2 compartimentos

UKK190382

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • UK190382

    canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos

    59,56 €  / Metro*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    38 mm
  • Anchura
    190 mm
  • Longitud
    200 mm
  • Medida A
    38 mm
  • Medida b
    190 mm
Equipo
  • Cambio de direc­ción
    Vertical
  • Número de compar­ti­mentos
    2 - 2
Funciones
  • Adecuado para conducto subte­rráneo cerrado a ras de suelo
    No
  • Adecuado para conductos subte­rrá­neos avella­nados
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Zincado

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration UKK190382
PDF
Hager Informe RoHS UKK190382
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UKK190382 | Hager España

    Imagen del producto UKK190382

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UKK190382 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UKK190382

    ángulo vertical canal metálica 190x38 2 compartimentos

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2017-12-15 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

    Folleto Cajas de suelo compactas

    PDF
    2,02 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • técnico (un solo producto)

    Imagen Floor installation systems - Impact noise properties | Hager España

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Archivos DXF

    Imagen Archivos DXF International 2023-01-12 | Hager España

    Archivos DXF International 2023-01-12

    DXF
    44,91 kB
  • Archivos STEP

    Imagen Archivos STEP International 2023-01-12 | Hager España

    Archivos STEP International 2023-01-12

    IFC
    116,52 kB
  • Product Drawing

    Imagen Product drawing | Hager España

    Product drawing

    Product Drawing International 2022-12-07

    PDF
    27,35 kB
  • Manual

    Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UDM3215R06 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
    UDM3215R06
    tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
    Precio de venta
    57,94 €
    / uni. *
    57,94 €
    / uni. *
  • 2
    UDM3200Q06 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q06
    UDM3200Q06
    tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q06
    Precio de venta
    54,74 €
    / uni. *
    54,74 €
    / uni. *
  • 3
    UDM3306R12 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12
    UDM3306R12
    tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12
    Precio de venta
    53,11 €
    / uni. *
    53,11 €
    / uni. *
  • 4
    UDM2242R2 - tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
    UDM2242R2
    tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
    Precio de venta
    35,24 €
    / uni. *
    35,24 €
    / uni. *
  • 5
    UDM2244Q12 - tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q12
    UDM2244Q12
    tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q12
    Precio de venta
    33,79 €
    / uni. *
    33,79 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U