cubeta metálica con placa de suelo tamaño2 75-125 UDB2075125
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Longitud428 mm
-
Altura mínima de mortero75 mm
-
Área de nivelación75 - 125 mm
-
Tamaño nominal240 mm
-
Carga máxima1,50 - 1,50 kN
-
Adecuado para sellado de instalaciónNo
-
Con placa de sueloSí
-
Tapa para cubierta de montajeSí
-
Material pared lateralPlástico
-
Tipo de tapaPersiana
-
Posible desacoplamiento de la cubierta de la baseSí
-
Adecuado para conducto subterráneo cerrado a ras de sueloNo
-
Adecuado para conductos subterráneos avellanadosSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2017-12-15
PDF4,28 MBManual de instrucciones International 2018-02-06
PDF4,73 MBManual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
técnico (un solo producto)
Floor installations systems, Impact noise properties
técnico (un solo producto) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kBFloor installation systems, Information for the floor layer
técnico (un solo producto) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Archivos STEP
STEP model UDB2075125
Archivos STEP International 2022-10-18
STP1,40 MB -
With variables
Technical Drawing UDB2075125
Product Drawing International 2022-10-18
PDF59,17 kB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaración de conformidad
TEH_CE_CERT_UK-DE_EN-26072019
Declaración de conformidad International 2024-08-27
PDF49,71 kB