tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q06 UDM2200Q06

EAN
4012002238233
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
36,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Longitud en mm
    290 mm
  • Anchura del producto instalado
    290 mm
  • Medida a
    200 mm
  • lengthmassb
    200 mm
  • Dimensión nominal
    240 mm
  • thicknessmaterial
    4 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q06
Tapa de montaje para cubeta tamaño 2, para montaje de cajas de conexión o de registro. Dimensiones: 290x290 mm con perforación Q06 (200x200mm) . serie tehalit.UK

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.