The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
    • UDM2242R2
    EAN
    4012002248706
    Cantidad
    1 uni.
    • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento

    tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2 UDM2242R2

    Precio de venta
    41,07 €
    / uni. *
    41,07 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2

    UDM2242R2

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      290 mm
    • Longitud
      290 mm
    • Diámetro
      242 mm
    • Grosor del mate­rial
      4 mm
    • Tamaño nominal
      240 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Aber­tura de montaje
      Redondo
    Instruc­ciones
    • Mante­ni­miento del suelo
      Seco
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    Tapa, puerta
    • Cubierta de la aper­tura de montaje
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UDM2242R2 | Hager España

      Imagen del producto UDM2242R2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UDM2242R2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UDM2242R2

      tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2020-01-01

      PDF
      745,19 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • técnico (un solo producto)

      Imagen Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager España

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Imagen Floor installation systems - Protection class | Hager España

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UDM3215R06 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
      UDM3215R06
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
      Precio de venta
      67,52 €
      / uni. *
      67,52 €
      / uni. *
    • 2
      UDM3306R12 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12
      UDM3306R12
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R12
      Precio de venta
      61,88 €
      / uni. *
      61,88 €
      / uni. *
    • 3
      UDM3200E09 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 E09
      UDM3200E09
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 E09
      Precio de venta
      60,04 €
      / uni. *
      60,04 €
      / uni. *
    • 4
      UDM2200Q06 - tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q06
      UDM2200Q06
      tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q06
      Precio de venta
      45,01 €
      / uni. *
      45,01 €
      / uni. *
    • 5
      UDS3070120 - cubeta metálica tamaño3 70-120
      UDS3070120
      cubeta metálica tamaño3 70-120
      Precio de venta
      250,11 €
      / uni. *
      250,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U