canal metálica 240 x 38 mm 3 compartimentos UK240383
EAN
4012002238561
Cantidad
2 Metros
61,77 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
UKS240380
abrazadera de unión canal metálica 240x38
8,22 €/ uni.
Accesorios Opcionales
-
Caja de conexiones para instalación bajo el suelo 5 productos disponibles
-
Acoplador para conducto bajo el suelo 1 productos disponibles
-
Pieza final para canalización bajo suelo 1 productos disponibles
-
Codo vertical para sistemas de conductos bajo tierra 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura38 mm
-
Anchura240 mm
-
Longitud2000 mm
-
Sección transversal interior9120 - 9120 mm²
Capacidad
-
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)36
Equipo
-
Parte superior extraíbleSí
-
Número de compartimentos3 - 3
Instalación, montaje
-
Montaje del sistema de instalación en el sueloRevocado
Materiales
-
MaterialAcero
-
TratamientoZincado
Condiciones de uso
-
Carga máxima1,50 - 1,50 kN
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Archivos DXF
Archivos DXF International 2022-11-28
DXF366,52 kB -
Archivos STEP
Archivos STEP International 2022-11-28
STP213,33 kB -
With variables
Product Drawing International 2022-11-28
PDF70,02 kB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaración de conformidad
TEH_CE_CERT_UK-DE_EN-26072019
Declaración de conformidad International 2024-08-27
PDF49,71 kB
Más descargas