The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
    • UDS32050RE
    EAN
    4012002238417
    Cantidad
    145 Piezas
    • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento

    entradas para tubos para cubeta UDS3 UDS32050RE

    Precio de venta
    14,27 €
    / uni. *
    14,27 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    entradas para tubos para cubeta UDS3

    UDS32050RE

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      55 mm
    • Longitud
      398 mm
    • Número de unidades
      6
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Amarillo

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDS32050RE
    PDF
    Informe RoHS UDS32050RE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UDS32050RE | Hager España

      Imagen del producto UDS32050RE

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UDS32050RE | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UDS32050RE

      entradas para tubos para cubeta UDS3

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2026-11-11 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2026-11-11 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2026-11-11

      PDF
      236,11 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • técnico (un solo producto)

      Imagen técnico (un solo producto) en-GB 2026-09-29 | Hager España

      técnico (un solo producto) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UDM3215R06 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
      UDM3215R06
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 R06
      Precio de venta
      67,52 €
      / uni. *
      67,52 €
      / uni. *
    • 2
      UDM3294Q08 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q08
      UDM3294Q08
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q08
      Precio de venta
      62,95 €
      / uni. *
      62,95 €
      / uni. *
    • 3
      UDM3244Q12 - tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q12
      UDM3244Q12
      tapa de montaje para cubeta tamaño3 Q12
      Precio de venta
      54,27 €
      / uni. *
      54,27 €
      / uni. *
    • 4
      UDM2242R2 - tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
      UDM2242R2
      tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
      Precio de venta
      41,07 €
      / uni. *
      41,07 €
      / uni. *
    • 5
      UDM2244Q12 - tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q12
      UDM2244Q12
      tapa de montaje para cubeta tamaño2 Q12
      Precio de venta
      39,37 €
      / uni. *
      39,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U