brida fijación canal metálica 340x38 UKB340380

EAN
4012002238721
Cantidad
20 PCEs
Grupo
80
10,07 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura de la canal
    38 mm
  • Longitud en mm
    59 mm
  • Ancho de la canal
    340 mm
  • Medida a
    38 mm
  • lengthmassb
    340 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

brida fijación canal metálica 340x38
Brida de fijación para canal metálica bajo suelo serie tehalit.UK de hager. Dimensiones: 340 x 38 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.