The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Actua­dores
  • Actua­dores de conmuta­ción
  • TYBS601B
  • Soluciones KNX

Módulo de 1 salida, 10A, empotrar TYBS601B

EAN
3250610050347
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
125,36 €
/ uni. *
125,36 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Módulo de 1 salida, 10A, empotrar

TYBS601B

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos

Características técnicas

Conec­ti­vidad
  • Con sistema de bus KNX
    Sí
  • Con sistema de bus KNX radio
    No
Configura­ción
  • Modo de configura­ción posible
    ETS, easy
Dimen­siones
  • Altura
    44 mm
  • Anchura
    43 mm
  • Profun­didad
    22 mm
  • Profun­didad de montaje
    40 mm
Mate­riales
  • Colour
    Gris claro
Equipo
  • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
    Sí
  • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
    No
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    10 A
  • Consumo de corriente de bus (reposo)
    5 mA
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Potencia
  • Lámpara incan­des­cente de potencia de 230 V.
    600 - 600 W
  • Potencia de salida
    500 W
  • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
    600 W
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 230 V
  • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
    30 V DC vía bus
  • Tensión de servicio del BUS
    21 - 32 V
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    0.75 - 2.5 mm²
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    0.75 - 2.5 mm²
Texto
  • Tipo de cone­xión
    Con bornes roscados

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-04-03
PDF
421,53 kB
Hager REACH declaration TYBS601B
PDF
Hager RoHS report TYBS601B
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen TYBS601B | Hager España

    Imagen del producto TYBS601B

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01 | Hager España

    Manual de instrucciones de-AT, de-DE, de-CH 2025-04-01

    PDF
    687,00 kB
    Imagen Manual de instrucciones en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28 | Hager España

    Manual de instrucciones en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-04-28

    PDF
    686,74 kB
    Imagen Manual de instrucciones es-ES 2025-05-12 | Hager España

    Manual de instrucciones es-ES 2025-05-12

    PDF
    687,97 kB
    Imagen Manual de instrucciones fr-FR 2025-05-12 | Hager España

    Manual de instrucciones fr-FR 2025-05-12

    PDF
    687,96 kB
    Imagen Manual de instrucciones it-IT 2025-05-12 | Hager España

    Manual de instrucciones it-IT 2025-05-12

    PDF
    686,08 kB
    Imagen Manual de instrucciones nl-NL 2025-05-12 | Hager España

    Manual de instrucciones nl-NL 2025-05-12

    PDF
    685,79 kB
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN 2024-01-15

    PDF
    4,89 MB
  • Manual

    Imagen Manual en-GB 2015-09-24 | Hager España

    Manual en-GB 2015-09-24

    PDF
    1,47 MB
  • Base de datos de productos KNX

    Imagen Base de datos de productos KNX International 2024-05-07 | Hager España

    Base de datos de productos KNX International 2024-05-07

    KNXPROD
    167,76 kB
  • Guía de aplicación

    Imagen Guía de aplicación en-GB 2024-06-27 | Hager España

    Guía de aplicación en-GB 2024-06-27

    PDF
    905,28 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

    EU Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-04-04

    PDF
    363,61 kB
    Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

    UKCA Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-04-04

    PDF
    270,10 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    85121100 - PM interruptor electrónico 2-cables 1E
    85121100
    PM interruptor electrónico 2-cables 1E
    Precio de venta
    74,92 €
    / uni. *
    74,92 €
    / uni. *
  • 2
    85121200 - PM Relé
    85121200
    PM Relé
    Precio de venta
    90,94 €
    / uni. *
    90,94 €
    / uni. *
  • 3
    TYA604C - Módulo de 4 salidas, 16A
    TYA604C
    Módulo de 4 salidas, 16A
    Precio de venta
    502,34 €
    / uni. *
    502,34 €
    / uni. *
  • 4
    TYA604D - Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap
    TYA604D
    Módulo de 4 salidas, 16A, cargas cap
    Precio de venta
    519,72 €
    / uni. *
    519,72 €
    / uni. *
  • 5
    TYA604A - Módulo de 4 salidas, 4A
    TYA604A
    Módulo de 4 salidas, 4A
    Precio de venta
    314,01 €
    / uni. *
    314,01 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U