Módulo de persianas, 4 salidas, 24V DC, KNX Secure TYAS624D
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Descargador de sobretensiones para tecnología de información / MCR 1 productos disponibles -
Accesorios del sistema bus 4 productos disponibles -
Interfaz de datos sistema bus 1 productos disponibles -
Interfaz de sistema bus / pasarela de medios 3 productos disponibles -
Regleta de conexión / ramificación de sistema bus 1 productos disponibles -
Acoplador de línea / área de sistema bus 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Modo de configuración posibleETS, easy
-
Con sistema de bus KNX radioNo
-
Montaje enPerfil DIN
-
Con interruptor para interruptor manualSí
-
ColourGris claro
-
Corriente nominal IN6 A
-
Corriente máxima de conmutación6 A
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
-
Tensión de salida24 - 24 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
-
Sección transversal de conductor flexible0.75 - 2.5 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido0.75 - 2.5 mm²
-
Número de módulos4
-
Potencia asignada de empleo bajo 230 V AC AC1144 W
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosInformación básica, Estado de encendido/apagado, Escenas, Configuración de sombra, Cubierta de ventana
-
Formatos de datosKNX (TP)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto TYAS624D
Módulo de persianas, 4 salidas, 24V DC, KNX Secure
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12
PDF5,27 MB -
Manual
Manual en-GB 2025-02-17
PDF1,52 MBManual es-ES 2025-02-17
PDF1,45 MB -
Folleto
Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge
PDF1,28 MB
domovea con función Matter-Bridge
PDF3,34 MB -
Información del producto
Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge
PDF135,72 kB -
Base de datos de productos KNX
KNX Product database TYAS624D
Base de datos de productos KNX International 2025-11-13
KNXPROD463,69 kB -
Guía de aplicación
Guía de aplicación en-GB 2026-07-30
PDF2,23 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-05-19
PDF266,04 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-05-20
PDF264,46 kB