The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Actua­dores
    • Persiana enro­lla­ble/con­trol de persiana
    • TYA624D
    EAN
    3250616059641
    Cantidad
    1 uni.
    • Persiana enro­lla­ble/con­trol de persiana

    Módulo de 4 persianas/lamas, 24V DC TYA624D

    Precio de venta
    487,27 €
    / uni. *
    487,27 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de 4 persianas/lamas, 24V DC

    TYA624D

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Fuente alimentación, 24V, DC
    258,95 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Equipo
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      6 A
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      6 A
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tensión de salida
      24 - 24 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Texto
    • Función
      Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posi­cio­na­miento para el ajuste de celosía vene­ciana y de láminas, Con función de protec­ción solar
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect
    • Modo de funcio­na­miento
      El modo de funcio­na­miento puede deter­mi­narse para persianas enro­lla­ble­s/toldos
    • Etiqueta
      Portae­tiqueta grande
    Potencia
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 230 V AC AC1
      144 W

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA624D
    PDF
    Informe RoHS TYA624D
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYA624D | Hager España

      Imagen del producto TYA624D

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYA624D | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYA624D

      Módulo de 4 persianas/lamas, 24V DC

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2017-03-03

      PDF
      402,79 kB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-07-05 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2017-07-05

      PDF
      626,35 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
      Imagen Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager España

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Imagen Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager España

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guía de aplicación es-ES 2013-11-22

      PDF
      6,99 MB
      Imagen Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager España

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2024-11-20

      PDF
      126,83 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      TYA624B - Módulo de 4 persianas, 24V DC
      TYA624B
      Módulo de 4 persianas, 24V DC
      Precio de venta
      378,61 €
      / uni. *
      378,61 €
      / uni. *
    • 2
      TYA624C - Módulo de 4 persianas/lamas, 230V~
      TYA624C
      Módulo de 4 persianas/lamas, 230V~
      Precio de venta
      464,50 €
      / uni. *
      464,50 €
      / uni. *
    • 3
      TYA624A - Módulo de 4 persianas, 230V~
      TYA624A
      Módulo de 4 persianas, 230V~
      Precio de venta
      367,28 €
      / uni. *
      367,28 €
      / uni. *
    • 4
      TYAS628C - Módulo de 8 persianas, KNX Secure
      TYAS628C
      Módulo de 8 persianas, KNX Secure
      Precio de venta
      432,28 €
      / uni. *
      432,28 €
      / uni. *
    • 5
      TYAS624D - Módulo de persianas, 4 salidas, 24V DC, KNX Secure
      TYAS624D
      Módulo de persianas, 4 salidas, 24V DC, KNX Secure
      Precio de venta
      256,34 €
      / uni. *
      256,34 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U