The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • HW2C3SH
    EAN
    3250613216085
    Cantidad
    1 uni.

    Chasis para ACB HW1 3P HW2C3SH

    Precio y disponibilidad: consultar

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Chasis para ACB HW1 3P

    HW2C3SH

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (61)
    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 15 productos disponibles
    • Funciones de la tapa 1 productos disponibles
    • Operador del motor 10 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 3 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Funciones de la tapa
    • Operador del motor
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Adap­tador de cable auxi­liar
    • Bobina de cierre
    • Contro­lador tempo­rizador de subten­sión
    • Posi­ción del inte­rruptor auxi­liar
    • Bobina de tensión mínima
    • Acce­so­rios eléc­tricos para compo­nentes de baja tensión
    • Dispa­rador shunt
    • Alimen­ta­ción eléc­trica DC
    • HWY229H

      1.005,51 €  / uni.*
    • HWY228H

      568,69 €  / uni.*
    • HWY218H

      507,84 €  / uni.*
    • HWY277H

      136,52 €  / uni.*
    • HWY271HSA

      343,12 €  / uni.*
    • HWY261HSA

      348,21 €  / uni.*
    • HWY362HSA

      33,71 €  / uni.*
    • HWY265HSA

      277,82 €  / uni.*
    • HWY239H

      482,77 €  / uni.*
    • HWY226H

      769,40 €  / uni.*
    • HWY227H

      769,40 €  / uni.*
    • HWY232H

      641,03 €  / uni.*
    • HWY233H

      641,03 €  / uni.*
    • HWY236H

      641,03 €  / uni.*
    • HWY237H

      641,03 €  / uni.*
    • HWY090HSA

      253,76 €  / uni.*
    • HWX714HSA

      2.784,40 €  / uni.*
    • HWX011HSA

      3.109,66 €  / uni.*
    • HWX012HSA

      3.109,66 €  / uni.*
    • HWX712HSA

      2.784,40 €  / uni.*
    • HWX711HSA

      2.784,40 €  / uni.*
    • HWX014HSA

      3.109,66 €  / uni.*
    • HWX015HSA

      3.109,66 €  / uni.*
    • HWX013HSA

      3.109,66 €  / uni.*
    • HWX016HSA

      3.109,66 €  / uni.*
    • HWX713HSA

      2.784,40 €  / uni.*
    • HWX042HSA

      270,14 €  / uni.*
    • HWX043HSA

      270,14 €  / uni.*
    • HWX048HSA

      Contacto auxiliar de señalización de defecto HW2/4 (FS)

      92,59 €  / uni.*
    • HWX071HSA

      213,05 €  / uni.*
    • HWY246HSA

      290,71 €  / uni.*
    • HWY247HSA

      435,69 €  / uni.*
    • HWY248HSA

      290,71 €  / uni.*
    • HWY249HSA

      435,69 €  / uni.*
    • HWY980H

      27,45 €  / uni.*
    • HWX026HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX025HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX028HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWX029HSA

      576,64 €  / uni.*
    • HWX027HSA

      512,51 €  / uni.*
    • HWY033H

      Controlador retardo bobina mínima UV 200-250 AC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY034H

      Controlador retardo bobina mínima UV 380-480 AC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY031H

      Controlador retardo bobina mínima UV 48-60V AC/DC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWY030H

      Controlador retardo bobina mínima 24-30V AC/DC (UVTC)

      1.458,77 €  / uni.*
    • HWX051HSA

      226,09 €  / uni.*
    • HWX050HSA

      226,09 €  / uni.*
    • HWX090HSA

      Contacto de alarma OAC para hw+

      463,64 €  / uni.*
    • HWX092HSA

      Contacto listo para cierre HW2/4 (RTC)

      297,54 €  / uni.*
    • HWX033HSA

      Bobina de mínima tensión 200-250VAC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX031HSA

      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX030HSA

      Bobina de mínima tensión 24-30V AC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX034HSA

      Bobina de mínima tensión 380-480V AC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWX032HSA

      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)

      565,29 €  / uni.*
    • HWY951HSA

      111,96 €  / uni.*
    • HWY952HSA

      125,96 €  / uni.*
    • HWY950HSA

      Conector para auxiliares tipo A 6/3

      84,97 €  / uni.*
    • HWX020HSA

      Bobina de emisión de corriente 24-30V AC/DC (SH)

      547,80 €  / uni.*
    • HWX023HSA

      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)

      512,51 €  / uni.*
    • HWX022HSA

      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)

      512,51 €  / uni.*
    • HWX024HSA

      Bobina de emisión de corriente 380-480V AC (SH)

      547,80 €  / uni.*
    • HTG911H

      Fuente de alimentación 24V DC 2, 5A a 70ºC

      328,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      2
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      2500 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para el montaje de puentes de cone­xión
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HW2C3SH
    PDF
    Informe RoHS HW2C3SH
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HW2C3SH | Hager España

      Imagen del producto HW2C3SH

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HW2C3SH | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HW2C3SH

      Chasis para ACB HW1 3P

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen QuickInstall manual | Hager España

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW2

      PDF
      17,79 MB
      Imagen Troubleshooting manual | Hager España

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Imagen User maintenance guide | Hager España

      User maintenance guide

      Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4

      PDF
      260,99 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
      Imagen Manual de usuario | Hager España

      Manual de usuario

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      32,56 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-08-07

      PDF
      441,22 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      351,32 kB
      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of January 13, 2023

      PDF
      927,25 kB
      Imagen EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of February 28, 2023

      PDF
      924,58 kB
      Imagen UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager España

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of February 28, 2023

      PDF
      901,77 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U