Interruptor automático caja moldeada, h3+ x630,4P,N0-100%,400A,40kA relé TM reg. HNJ401DR
EAN
3250613199715
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
4.453,65 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A 2 productos disponibles -
Funciones de conexión 6 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada400 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-240 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-270 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-270 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-240 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947470,70 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947462,50 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947454,10 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947445,50 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947436,80 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947427,90 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947418,80 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947409,50 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947390,30 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947380,30 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947370 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947359,40 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal80 W
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Cable
-
Material de cableCobre
Compatibilidad
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para carril DINNo
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
Dimensiones
-
Altura260 mm
-
Anchura185 mm
-
Profundidad150 mm
-
busbar descendente: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
busbar superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior18 - 18 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HNJ401DR
Interruptor automático caja moldeada, h3+ x630,4P,N0-100%,400A,40kA relé TM reg.
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Manual
Manual en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Más descargas