![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor automático caja moldeada h3+ P630,3P3D, 630A,50kA,relé LSI HMW630JR
EAN
3250613198237
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
5.054,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"No
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoLSI
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)12 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947630 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947622 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947570 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947510 A
-
ics94766012 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)10 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)10 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
-
icu220vaciec60947285 kA
-
icu380vaciec60947250 kA
-
icu660vaciec60947212 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado150 mm
-
Altura del producto instalado260 mm
-
Anchura del producto instalado140 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In25.4 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In40.6 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In76.2 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In121.9 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal190.5 W
-
Potencia disipada por polo63.5 W
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos10 ms
Instalación, montaje
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
Tipo de conexiónBornes
Cable
-
Material del cableCu / Al
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HMW630JR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MBManuales para el instalador HMW630JR
PDF5 MBManuales para el instalador HMW630JR
PDF1 MB -
Manual de funcionamiento
Manual para el usuario HMW630JR
PDF13 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Archivos STEP
STP921 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF587 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF374 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF332 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF569 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF588 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HMW630JR
PDF426 KBPerfil medioambiental del producto para HMW630JR
PDF485 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HMW630JR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HMW630JR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas