Interruptor automático caja moldeada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 400A, 50kA,LSnI HMJ401GR
EAN
3250613198121
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
5.086,10 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A 2 productos disponibles -
Funciones de conexión 6 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada400 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-285 kA -
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 415 V CA IEC60947-250 kA -
Poder de corte en 1 polo para CA 230 V IEC60947-210 kA
-
Poder de corte en 1 polo para CA 400 V IEC60947-210 kA
-
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-285 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947400 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947400 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Configuración
-
Ir1 - ajuste dial actual160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 370 A, 400 A
-
Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo218,4 - 4000,0 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Bloque de disparoLSNI
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal57,8 W
-
Potencia disipada por polo en In19,3 W
Equipo
-
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Conexión
-
Tipo de conector/enchufeTerminal
Cable
-
Material de cableCobre
Dimensiones
-
Altura260 mm
-
Anchura185 mm
-
Profundidad150 mm
Controles e indicadores
-
Accionamiento motorizado integradoNo
Compatibilidad
-
Adecuado para carril DINNo
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para tablero de distribuciónSí
Fuente de alimentación
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
Protección eléctrica
-
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)5 s
-
Protección de corto tiempo (std): corriente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)100 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial1
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HMJ401GR
Interruptor automático caja moldeada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 400A, 50kA,LSnI
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2019-01-25
PDF683,20 kB
Manual de instalación International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Manual
Manual en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Más descargas