Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 4P4D, 70kA, 800A,Energy<br/> HEQ801NR
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 4 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 5 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Maneta para disyuntor de alimentación 1 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Posición del interruptor auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
-
Corriente nominal asignada800 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-270 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-270 kA -
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 415 V CA IEC60947-270 kA -
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 690 V CA IEC60947-230 kA -
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 220 V CA según IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 240 V CA según IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 380 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-250 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 415 V CA según IEC60947-250 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 690 V CA según IEC60947-230 kA -
Corriente asignada 10 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC60947800 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC60947800 A
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
-
Frecuencia50 - 60 Hz
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8 kV
-
Tensión asignada de aislamiento Ui1000 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
-
Bloque de disparoSentinel Energy LSIG
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal23,6 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
-
Par de apriete nominal50-50 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Índice de protección IPIP20
-
BloqueableSí
-
Material de cableCobre, Aluminio
-
Compatible con RDC AOBNo
-
Adecuado para carril DINNo
-
Altura330 mm
-
Anchura280 mm
-
Profundidad198 mm
-
Tipo de conector/enchufeConexión de tornillo
-
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)0,5 s, 1 s, 1,5 s, 2 s, 2,5 s, 3 s, 3,5 s, 4 s, 4,5 s, 5 s, 5,5 s, 6 s, 6,5 s, 7 s, 7,5 s, 8 s, 8,5 s, 9 s, 9,5 s, 10 s, 10,5 s, 11 s, 11,5 s, 12 s, 12,5 s, 13 s, 13,5 s, 14 s, 14,5 s, 15 s, 15,5 s, 16 s, 16,5 s, 17 s, 17,5 s, 18 s, 18,5 s, 19 s, 19,5 s, 20 s, 20,5 s, 21 s, 21,5 s, 22 s, 22,5 s, 23 s, 23,5 s, 24 s, 24,5 s, 25 s
-
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)50 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms, 250 ms, 300 ms, 350 ms, 400 ms, 450 ms, 500 ms, 550 ms, 600 ms
-
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HEQ801NR
Interruptor automático de caja moldeada h3+ PW1600, 4P4D, 70kA, 800A,Energy
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF17,30 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF1,47 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-29
PDF1,37 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-30
PDF1,15 MB
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF8,51 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-01
PDF13,19 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-02
PDF5,46 MB
Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
Manual de instalación International 2024-06-06
PDF2,90 MB
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
guía rápida usuario final
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Manual International 2024-12-17
PDF2,41 MB
Manual de usuario
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,13 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaração de conformidade com radiofrequência
Declaración de conformidad en-GB, fr-FR, de-DE, es-ES, pt-PT, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE, zh-CN 2024-05-29
PDF135,25 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 19, 2024
PDF430,71 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF415,30 kB