The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
    • HXH957H
    Bloque de bornes para interruptores PW1600 Energy. Destinado a la conexión del relé Energy con el módulo de comunicación exterior. Recambio en caso de relé Energy.
    EAN
    3250613144401
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos

    Bloque de bornes para interruptores PW1600 Energy<br/> HXH957H

    Precio de venta
    163,09 €
    / uni. *
    163,09 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Bloque de bornes para interruptores PW1600 Energy<br/>

    HXH957H

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      No
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-11-25
    PDF
    216,26 kB
    REACH declaration HXH957H
    PDF
    Informe RoHS HXH957H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HXH957H | Hager España

      Imagen del producto HXH957H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HXH957H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HXH957H

      Bloque de bornes para interruptores PW1600 Energy

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-05-28 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-05-28

      PDF
      17,30 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2024-05-28 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-05-28

      PDF
      1,47 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2024-05-29 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-05-29

      PDF
      1,37 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2024-05-30 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-05-30

      PDF
      3,31 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2024-06-17 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-06-17

      PDF
      8,51 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2024-07-01 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-07-01

      PDF
      13,19 MB
      Imagen Manual de instrucciones International 2024-07-02 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-07-02

      PDF
      5,46 MB
      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12

      PDF
      1,67 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A

      PDF
      40,05 MB
      Imagen Manual de instalación International 2024-06-06 | Hager España

      Manual de instalación International 2024-06-06

      PDF
      2,90 MB
      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17

      PDF
      1,67 MB
      Imagen QuickInstall manual | Hager España

      QuickInstall manual

      h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A

      PDF
      25,64 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      Interruptor automático en caja moldeada

      PDF
      37,95 MB
      Imagen Manual International 2024-12-17 | Hager España

      Manual International 2024-12-17

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Manual de usuario | Hager España

      Manual de usuario

      h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A

      PDF
      11,76 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HWX031HSA - Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)
      HWX031HSA
      Bobina de mínima tensión 48-60V AC/DC (UV)
      Precio de venta
      565,29 €
      / uni. *
      565,29 €
      / uni. *
    • 2
      HWX022HSA - Bobina de emisión de corriente  100-130V AC/DC (SH)
      HWX022HSA
      Bobina de emisión de corriente 100-130V AC/DC (SH)
      Precio de venta
      512,51 €
      / uni. *
      512,51 €
      / uni. *
    • 3
      HWX032HSA - Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)
      HWX032HSA
      Bobina de mínima tensión 100-130VAC/DC (UV)
      Precio de venta
      565,29 €
      / uni. *
      565,29 €
      / uni. *
    • 4
      HWX021HSA - Bobina de emisión 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Bobina de emisión 48-60V AC/DC (SH)
      Precio de venta
      512,51 €
      / uni. *
      512,51 €
      / uni. *
    • 5
      HWX023HSA - Bobina de emisión de corriente  200-250V AC/DC (SH)
      HWX023HSA
      Bobina de emisión de corriente 200-250V AC/DC (SH)
      Precio de venta
      512,51 €
      / uni. *
      512,51 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U