Conexiones frontales-superiores/inferiores 4P para interruptores PW1600 HYH041H
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 36 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HYH041H
Conexiones frontales-superiores/inferiores 4P para interruptores PW1600
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF17,30 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-28
PDF1,47 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-29
PDF1,37 MB
Manual de instrucciones International 2024-05-30
PDF1,15 MB
Manual de instrucciones International 2024-06-17
PDF8,51 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-01
PDF13,19 MB
Manual de instrucciones International 2024-07-02
PDF5,46 MB
Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2024-06-12
PDF1,67 MB -
Manual de instalación
Manual de instalación
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
Manual de instalación International 2024-06-06
PDF2,90 MB
Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2025-06-17
PDF1,67 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manual
Manual International 2024-12-17
PDF2,41 MB
Manual de usuario
h3+ PW1600 Interruptores automáticos en caja moldeada de 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB