Interruptor automático de caja moldeada,h3+ x630,4P4D,250A,70kA relé TM reg HEJ251DR
Precio de venta
4.532,41 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 8 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A 2 productos disponibles -
Funciones de conexión 6 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN250 A
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)100 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2100 kA
-
Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-270 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947293,30 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947288,20 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947283,10 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947277,80 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947272,50 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947267,10 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947261,50 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947255,80 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947250 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947244,10 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947238 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947231,70 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947225,30 A
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroIzquierda
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 415 V
Funciones
-
Unidad de disparoTM A/A.
Potencia
-
Potencia disipada en IN71,4 W
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Cable
-
Material de cableCobre
Compatibilidad
-
Compatible con RDC AOBSí
-
Adecuado para perfil DINNo
-
Adecuado para cuadro de distribuciónSí
Dimensiones
-
Altura260 mm
-
Anchura185 mm
-
Profundidad150 mm
-
Puente de conexión inferior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Puente de conexión superior: anchura, altura, diámetro del tornillo (máx.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
-
Par de apriete nominal18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior18 - 18 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior18 - 18 Nm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HEJ251DR
Interruptor automático de caja moldeada,h3+ x630,4P4D,250A,70kA relé TM reg
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Manual
Manual en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Más descargas