Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 80A, TM Fijo HDA080L
EAN
3250613136550
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
488,70 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
AOB MCCB tipo A-HI 2 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Cubrebornes 3 productos disponibles -
Maneta para disyuntor de alimentación 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-218 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-225 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-225 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-218 kA -
Corriente asignada 0 °C según IEC60947101,90 A
-
Corriente asignada 10 °C según IEC60947101,90 A
-
Corriente asignada 15 °C según IEC6094799,40 A
-
Corriente asignada 20 °C según IEC6094796,90 A
-
Corriente asignada 25 °C según IEC6094794,30 A
-
Corriente asignada 30 °C según IEC6094791,60 A
-
Corriente asignada 35 °C según IEC6094788,80 A
-
Corriente asignada 40 °C según IEC6094786 A
-
Corriente asignada 45 °C según IEC6094783 A
-
Corriente asignada 50 °C según IEC6094780 A
-
Corriente asignada 55 °C según IEC6094776,80 A
-
Corriente asignada 5 °C según IEC6094799,40 A
-
Corriente asignada 60 °C según IEC6094773,40 A
-
Corriente asignada 65 °C según IEC6094770 A
-
Corriente asignada 70 °C según IEC6094766,30 A
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM F/F
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal18,90 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras20000
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible4 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido4 - 95 mm²
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting1, 1
Dimensiones
-
Altura130 mm
-
Anchura75 mm
-
Profundidad68 mm
Compatibilidad
-
Adecuado para carril DINSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética0 - 0 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HDA080L
Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 80A, TM Fijo
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Más descargas