Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x160, 3P HYA014H

EAN
3250613346713
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
73,15 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    6Nm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x160, 3P
Pletinas separadas prolongadoras de bornes para interruptores x160, 3P

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.