Bloque diferencial electromec. para x160 de 125A, 3P, fijo, montaje HBA127H

EAN
3250613121044
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
854,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
  • Montaje
    rail DIN
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 415 V
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    300 mA
  • Corriente asignada nominal
    125 A
  • Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
    5 kA
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Disparo
  • Protegido contra disparos intempestivos
Conexión
  • Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible
    2.5 / 70 mm²
  • Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
    2.5 / 95 mm²
  • Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
    2.5 / 95 mm²
  • Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
    2.5 / 70 mm²
Configuración
  • Sensibilidad diferencial regulable
    No
  • Tiempo de disparo regulable
    No
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 s
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Tipo de protección diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Bloque diferencial electromec. para x160 de 125A, 3P, fijo, montaje
Bloque diferencial electrónico para interruptor automático hager serie x160 de In= 125A, 3P, sensibilidad 300mA, . Tiempo de disparo Instantáneo, montaje lateral y sobre perfil DIN. Señalización a distancia con preaviso 50%. Conforme a CEI/EN 60947-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.