![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Bloque diferencial electrónico para x160 de 125A, 3P, regulable, montaje lateral HBA125H
EAN
3250613121051
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
1.079,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos3 P
-
Montajerail DIN
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada6 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Corriente asignada nominal125 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs5 kA
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Disparo
-
Protegido contra disparos intempestivosSí
Conexión
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible2.5 / 70 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior2.5 / 95 mm²
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.2.5 / 95 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo2.5 / 70 mm²
Configuración
-
Sensibilidad diferencial regulableSí
-
Tiempo de disparo regulableSí
-
Temporiz. de la protection diferencial0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Tipo de protección diferencialA HI
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HBA125H
PDF5 MBManuales para el instalador HBA125H
PDF5 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HBA125H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HBA125H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Bloque diferencial electrónico para x160 de 125A, 3P, regulable, montaje lateral
Bloque diferencial electrónico para interruptor automático hager serie x160 de In= 125A, 3P, regulable en sensibilidad 30-100-300mA, 1-3-6A . Tiempo de disparo regulable:Instantáneo, 0,06 a 1s , montaje lateral y sobre perfil DIN. Señalización a distancia con preaviso 50%. Conforme a CEI/EN 60947-2
Bloque diferencial electrónico para interruptor automático hager serie x160 de In= 125A, 3P, regulable en sensibilidad 30-100-300mA, 1-3-6A . Tiempo de disparo regulable:Instantáneo, 0,06 a 1s , montaje lateral y sobre perfil DIN. Señalización a distancia con preaviso 50%. Conforme a CEI/EN 60947-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !