![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 40A, TM Fijo HDA040L
EAN
3250613136499
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
400,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3P3D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Bloque de disparoTM F/F
-
Protección diferencial integradaNo
-
Con corte del neutroNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 415 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento690 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal40 A
-
Regulación del térmico1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 6094749.5 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 6094748.4 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 6094747.3 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 6094746.1 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 6094745 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 6094743.8 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 6094742.5 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 6094741.3 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 6094740 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 6094738.6 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 6094737.2 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 6094735.7 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 6094734.2 A
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)25 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)25 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)18 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)18 kA
-
Valor de regulación térmica40 A
-
icu380vaciec60947218 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado68 mm
-
Altura del producto instalado130 mm
-
Anchura del producto instalado75 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal11 W
-
Potencia disipada por polo3.7 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Instalación, montaje
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
Conexión
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético600 A
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
-
AccesoriableSí
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HDA040L
PDF8 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF276 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF215 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HDA040L
PDF432 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HDA040L
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HDA040L
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 40A, TM Fijo
Interruptor automático de caja moldeada hager termomagnético x160, 3P3D, 18kA, 40A,Relé térmico fijo: 1xIn, relé magnético fijo>10xIn . Conforme a la norma IEC 60947-2
Interruptor automático de caja moldeada hager termomagnético x160, 3P3D, 18kA, 40A,Relé térmico fijo: 1xIn, relé magnético fijo>10xIn . Conforme a la norma IEC 60947-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !