Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo HDA025L
EAN
3250613136451
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
400,33 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
AOB MCCB tipo A-HI 2 productos disponibles
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Maneta para disyuntor de alimentación 2 productos disponibles
-
Ver más 10 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada25 A
-
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-218 kA
-
Poder asignado de corte último
en cortocircuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-225 kA -
Poder asignado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-225 kA
-
Poder asignado de corte de
servicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-218 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
-
Posición del neutroSin neutro
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
Funciones
-
Bloque de disparoTM F/F
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal13,70 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras4000
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible4 - 70 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido4 - 95 mm²
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Configuración
-
Regulación del térmico1 - 1
Dimensiones
-
Altura130 mm
-
Anchura75 mm
-
Profundidad68 mm
Compatibilidad
-
Adecuado para carril DINSí
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética0 - 0 ms
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-02-16
PDF215,43 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-02-17
PDF276,25 kB
Más descargas