Interruptor de maniobra, seccionador h3+ x630, 3P, 630A HCW630AR
EAN
3250613198756
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
3.081,42 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Disparador shunt 5 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 5 productos disponibles
-
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles
-
Ver más 21 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada630 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC609477,60 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Bloque de disparoInterruptor
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB -
Manual
Handbook International 26-08-2024
Manual International 2019-10-09
PDF48,75 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-04-25
PDF333,56 kB
Más descargas