Interruptor de maniobra, seccionador h3+ P630, 3P, 630A HCW630AR
EAN
3250613198756
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
2.977,09 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3 P
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Función conmutadorNo
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"Sí
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoSWITCH
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal630 A
-
Corriente asignada admisible de corta duración Icw7.6 kA
-
icw1s690vaciec94737.6 kA
-
icw1s240vaciec94737.6 kA
-
icw1s415vaciec94737.6 kA
-
Corriente asignada de empleo en AC21630 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado150 mm
-
Altura del producto instalado260 mm
-
Anchura del producto instalado140 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal176.3 W
-
Potencia disipada por polo58.8 W
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Instalación, montaje
-
Par de apriete18Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorNo
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centradoNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBornes
Cable
-
Material del cableCu / Al
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Normas
-
NormaIEC 60947-3
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Temperatura
-
Límite de calentamiento en partes accesibles, (mando manual) según la norma25 K
-
Lím.calentamiento partes accesibles(no manipuladas en servicio normal)seg.norma50 K
-
Lím.calentamiento en partes accesibles (destinadas a ser manipuladas) seg.norma40 K
-
Límites de calentamiento en bornes según la norma de producto65 K
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HCW630AR
PDF5 MBManuales para el instalador HCW630AR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF333 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HCW630AR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HCW630AR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HCW630AR
PDF418 KB
Más descargas