Interruptor de maniobra, seccionador h3+ P630, 3P, 400A HCW400AR
EAN
3250613198732
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.663,10 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 8 productos disponibles -
Disparador shunt 5 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 2 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 3 productos disponibles -
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 5 productos disponibles -
Funciones de conexión 6 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada400 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC609475 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Funciones
-
Bloque de disparoInterruptor
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HCW400AR
Interruptor de maniobra, seccionador h3+ P630, 3P, 400A
PDF -
Manual de instrucciones
Manual de instrucciones International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Manual
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Más descargas