Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 3P, 1000A HCE970H
EAN
3250613363192
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
5.644,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3 P
Funciones
-
Función conmutadorNo
-
Bloque de disparoSWITCH
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal1000 A
-
Corriente asignada de empleo en AC211000 A
Coeficiente de corrección de la corriente
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:1
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal186 W
-
Potencia disipada por polo62 W
-
Potencia de empleo a 400 V en AC1658 kW
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos10 ms
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos4500
-
Endurancia mecánica en número de maniobras15000
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Materiales, acabados, colores
-
Color de la manetaNegro
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible2x240 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido2x240mm²
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBornes
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Normas
-
NormaIEC 60947-3
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25…70 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protección85% / 50°C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-35…70 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HCE970H
PDF7 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF330 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF316 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor de maniobra-seccionador h1000, 3P, 1000A
Interruptor de maniobra-seccionador hager serie h1000, 3P, 1000A .Conforme a la norma EIC /EN 60947-2
Interruptor de maniobra-seccionador hager serie h1000, 3P, 1000A .Conforme a la norma EIC /EN 60947-2
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !