Contacto auxiliar de defecto para interruptores h1000, 1 NA + 1 NC HXC024H
EAN
3250613369521
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
351,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal 230 V AC153 A
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
Conexión
-
Tipo de contactos1NA + 1NC
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA/CC
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3 W
Equipo
-
Número de contactos INV0
-
Número de contactos NC1
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Más descargas