Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 50kA, 1250A, LSI HNF980H
Precio de venta
11.803,94 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bobina de tensión mínima 13 productos disponibles -
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles -
Enclavamiento eléctrico 1 productos disponibles -
Maneta para interruptor de potencia 2 productos disponibles -
Operador del motor 2 productos disponibles -
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada1250 A
-
Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)100 kA
-
Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)100 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)60 kA
-
Poder de corte a 1 polo 400V AC (EN 60947-2)9 kA
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
-
Tipo de construcción del dispositivoFijo
Capacidad
-
Número de módulos12
Disparo
-
Tiempo de respuesta al disparar10 ms
-
AT_MagneticProtectionKnobSetting2,5, 5, 10
-
AT_RangeMagneticAdjustment7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
Configuración
-
Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocircuito0 - 0 A
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal65 - 65 Nm
-
Posición de montaje/conexiónFrontal
Tensión
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 - 690 V
Funciones
-
Unidad de disparoLSI
Principales características eléctricas
-
Tiempo de disparo de protección magnética100 - 200 ms
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal187,50 W
-
Potencia disipada por polo en In62,50 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Número de maniobras mecánicas4000
Equipo
-
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado0
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible3x 240 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido3x 240 mm²
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne
Controles e indicadores
-
Accionamiento motorizado integradoNo
Compatibilidad
-
Adecuado para perfil DINNo
Fuente de alimentación
-
Posición fuente de alimentaciónBidireccional
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HNF980H
Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 50kA, 1250A, LSI
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-23
PDF287,24 kB
Más descargas