The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
    • HXF054H
    EAN
    3250613152390
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos

    Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1600, 220-240 V AC HXF054H

    Precio de venta
    569,78 €
    / uni. *
    569,78 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1600, 220-240 V AC

    HXF054H

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 11 productos disponibles

    Productos asociados

    • HNF990H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 50kA, 1600A, LSI

      12.220,42 €  / uni.*
    • HCF990H

      Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 3P, 1600A

      8.281,68 €  / uni.*
    • HCF991H

      Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 4P, 1600A

      12.005,97 €  / uni.*
    • HEF980H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 70kA, 1250A, LSI

      12.524,85 €  / uni.*
    • HNF991H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 4P4R, 50kA, 1600A, LSI

      15.493,73 €  / uni.*
    • HEF981H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 4P4R, 70kA, 1250A, LSI

      15.116,31 €  / uni.*
    • HEF990H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 70kA, 1600A, LSI

      13.399,62 €  / uni.*
    • HEF991H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 4P4R, 70kA, 1600A, LSI

      17.359,85 €  / uni.*
    • HCF981H

      Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 4P, 1250A

      8.974,39 €  / uni.*
    • HNF980H

      Interruptor automático de caja moldeada h1600, 3P3D, 50kA, 1250A, LSI

      11.803,94 €  / uni.*
    • HCF980H

      Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 3P, 1250A

      7.360,30 €  / uni.*

    Características técnicas

    Potencia
    • Consumo de arranque
      2,90 VA
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      2,90 W
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP4X
    Tensión
    • Tensión circuito de mando en AC
      220 - 240 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    Funciones
    • Retar­dado
      Sí

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HXF054H | Hager España

      Imagen del producto HXF054H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HXF054H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HXF054H

      Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1600, 220-240 V AC

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2013-04-24 | Hager España

      Manual de instalación International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HTC330H - Adaptador para cable CIP para h3+  longitud  0,5 m
      HTC330H
      Adaptador para cable CIP para h3+ longitud 0, 5 m
      Precio de venta
      61,00 €
      / uni. *
      61,00 €
      / uni. *
    • 2
      HTG471H - Cable Modbus + tierra RJ45 1m
      HTG471H
      Cable Modbus + tierra RJ45 1m
      Precio de venta
      57,32 €
      / uni. *
      57,32 €
      / uni. *
    • 3
      HTG474H - Cable Modbus + tierra RJ45 5m
      HTG474H
      Cable Modbus + tierra RJ45 5m
      Precio de venta
      99,14 €
      / uni. *
      99,14 €
      / uni. *
    • 4
      HTG480H - Cable Modbus RJ45 0,2m
      HTG480H
      Cable Modbus RJ45 0, 2m
      Precio de venta
      50,69 €
      / uni. *
      50,69 €
      / uni. *
    • 5
      HTG481H - Cable Modbus RJ45 1m
      HTG481H
      Cable Modbus RJ45 1m
      Precio de venta
      55,08 €
      / uni. *
      55,08 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U