Interruptor de maniobra-seccionador h1600, 3P, 1600A HCF990H
EAN
3250613363277
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
8.079,71 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Enclavamiento eléctrico 1 productos disponibles
-
Bloque de contactos auxiliares 2 productos disponibles
-
Bobina de tensión mínima 13 productos disponibles
-
Disparador shunt 6 productos disponibles
-
Maneta para disyuntor de alimentación 2 productos disponibles
-
Ver más 4 otros productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada1600 A
Arquitectura
-
Número de polos3
-
Elemento de control/operaciónManeta
Conexión
-
Sección transversal de conductor rígido3x 240 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible3x 240 mm²
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Disparo
-
Tiempo de respuesta al abrir10 ms
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Equipo
-
Accionamiento motorizado opcionalSí
Funciones
-
Bloque de disparoInterruptor
Potencia
-
Potencia disipada por polo en In56,30 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal168,90 W
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC11053000 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-21
PDF284,53 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-08-17
PDF298,77 kB
Más descargas