Kit bloqueo mando estánd. int. h1000 • HXD039H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
  • HXD039H

Kit de bloqueo del mando estándar para interruptores h1000

HXD039H

  • Apara­menta de cabe­cera

Kit de bloqueo del mando estándar para interruptores h1000 HXD039H

EAN
3250613370015
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
49,19 €
/ uni. *
49,19 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration HXD039H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXD039H (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HXD039H | Hager España

    Imagen del producto HXD039H

  • Folleto

    Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

    Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

    PDF
    4,24 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HTC100H - Soporte para módulo de comunicación y cables en el lateral del interruptor h3 +
    HTC100H
    Soporte para módulo de comunicación y cables en el lateral del interruptor h3 +
    Precio de venta
    34,01 €
    / uni. *
    34,01 €
    / uni. *
  • 2
    HTC130H - Adaptador OAC/PTA para h3+ , longitud 1,20 m
    HTC130H
    Adaptador OAC/PTA para h3+ , longitud 1, 20 m
    Precio de venta
    70,40 €
    / uni. *
    70,40 €
    / uni. *
  • 3
    HTC140H - Adaptador para cable CIP - 24V  para h3+  longitud  1,20 m
    HTC140H
    Adaptador para cable CIP - 24V para h3+ longitud 1, 20 m
    Precio de venta
    88,28 €
    / uni. *
    88,28 €
    / uni. *
  • 4
    HTC150H - Adaptador ZSI para h3+, longitud 1,20 m
    HTC150H
    Adaptador ZSI para h3+, longitud 1, 20 m
    Precio de venta
    83,22 €
    / uni. *
    83,22 €
    / uni. *
  • 5
    HTC310H - Módulo de comunicación sin entradas ni salidas, para h3+ Energy
    HTC310H
    Módulo de comunicación sin entradas ni salidas, para h3+ Energy
    Precio de venta
    667,81 €
    / uni. *
    667,81 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U