Interruptor automático de caja moldeada h1000, 4P4R, 50kA, 630A, LSI HNE631H

EAN
3250613350055
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
10.611,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    3 P
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Bloque de disparo
    LSI
  • Protección diferencial integrada
    No
Configuración
  • Número de módulos
    16
  • Corriente de regulación del magnético
    3500 / 4410 / 5600 / 7000 / 7560 / 7560 / 7560 A
  • Regulación del magnético
    2.5 / 5 / 10
  • Modo de regulación del magnético según IN o IrTh
    IrTh
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 690 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    800 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
  • Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
    20 kA
  • Regulación del térmico
    0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.9 / 0.95 / 1
  • Regulación de la corriente térmica del polo neutro
    0 / 0.5 / 1 In
  • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
    51 kA
  • Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
    9 kA
  • Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
    100 %
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    85 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    85 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    50 kA
  • Poder corte último en c.a. 440V (EN 60947-2)
    45 kA
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    1
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    90 W
  • Potencia disipada por polo
    30 W
Disparo
  • Disparo
    LSI
  • Tiempo del disparo del térmico
    5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    10 ms
Especificaciones electricas
  • Temporización de la protección retardada
    100 a 200 ms
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
Conexión
  • Tipo de conexión
    Bornes
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
Casos de empleo
  • Categoría de empleo
    A
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -35…70 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Interruptor automático de caja moldeada h1000, 4P4R, 50kA, 630A, LSI
Interruptor automático de caja moldeada tipo h1000, 4P4D, poder de corte 50kA, intensidad nominal 630A, Relés electrónicos LSI, regulaciones: Ir: 0,4 a 1 x In Isd: 2,5 a 10 xIr tsd: 0,1 a 0,2s I instantáneo: Ii=14xIr Neutro regulable 0-50-100%

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.