Relé de emisión para interruptores h1000, 48V DC HXC002H
Precio de venta
385,89 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 15 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Potencia
-
Consumo de arranque1,44 VA
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP4X
Tensión
-
Tensión circuito de mando en AC0 - 0 V
-
Tensión circuito de mando en DC48 - 48 V
-
Tensión asignada de empleo en alterna0 - 0 V
-
Tensión asignada de empleo en DC48 - 48 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto HXC002H
Relé de emisión para interruptores h1000, 48V DC
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Más descargas