![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Juego de 4 bornes de conexión para conductores 4x 35-240 mm², 630-800A HYE008H
EAN
3250613370718
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
728,86 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos4 P
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal800 A
Instalación, montaje
-
Par de apriete25Nm
Conexión
-
Sección de conductor95…240 mm²
Cable
-
Material del cableCu / Al
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF329 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HYE008H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para HYE008H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Juego de 4 bornes de conexión para conductores 4x 35-240 mm², 630-800A
Juego de 4 bornes de conexión para conductores 4x35-240 mm², 630-800A
Juego de 4 bornes de conexión para conductores 4x35-240 mm², 630-800A
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !