Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 300x250x160 mm FL102A

EAN
3250610670439
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
139,23 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    160 mm
  • Profundidad interna
    160 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    21.5 mm
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Cierre triangular 7 mm
  • Bloqueable por candado
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    1
  • Número de llaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Clase de protección
    Clase I
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 300x250x160 mm
Armario orionplus metálico con puerta opaca, 300x250x160 mm Cajas de superficie. Grado de protección IP65. Admiten kits para equipamiento modular, o placas de montaje.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.