Caja de instalación para BSR02 BSR02D
EAN
4012740027472
Cantidad
1 uni.
71,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Caja de instalación para montaje subterráneo 1 productos disponibles
-
Placa de recubrimiento para unidades empotrables 4 productos disponibles
-
Carcasas para aplicaciones de pisos huecos 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Con marco de protección para alfombrasSí
-
Con entalladura para pavimentoNo
Dimensiones
-
Profundidad de montaje86 mm
-
Diámetro incorporado122 mm
-
Diámetro externo142 mm
Instalación, montaje
-
Adecuado para montaje en cavidad en sueloSí
-
Adecuado para la instalación de hormigónSí
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
Adecuado para instalación en suelo elevadoSí
-
Adecuado para limpieza en mojadoNo
Materiales
-
MaterialPoliamida (PA)
-
TratamientoSin tratamiento
-
ColourNegro oscuro
-
Código RAL9005
Cubierta, puerta
-
Tipo de tapaSin tapa
Funciones
-
Adecuado para conductos subterráneosNo
Texto
-
Salida de cableSin salida de cable en la cubierta
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables4
-
Número de tomas SCHUKO2
Equipo
-
Número de dispositivos integrados2
-
Número de cajas de salida1
-
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)R02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Más descargas