The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
  • Cajas de suelo
  • BSR02MTK
  • Gestión del cableado

Tapa metálica para caja de instalación R02 Cobre envejecido BSR02MTK

EAN
4012740027533
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
178,41 €
/ uni. *
178,41 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tapa metálica para caja de instalación R02 Cobre envejecido

BSR02MTK

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
BSR02D
BSR02D
Caja de instalación para 2x45 tomas de corriente para toma de suelo R02
74,94 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • BSR02D

    Caja de instalación para 2x45 tomas de corriente para toma de suelo R02

    74,94 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Con marco de protec­ción para alfom­bras
    Sí
  • Con enta­lla­dura para pavi­mento
    No
Dimen­siones
  • Profun­didad de montaje
    86 mm
  • Diámetro incor­po­rado
    122 mm
  • Diámetro externo
    150 mm
Configura­ción
  • Tamaño de la insta­la­ción (ins­ta­la­ciones bajo el suelo)
    R02
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para montaje en cavidad en suelo
    Sí
  • Adecuado para la insta­la­ción de hormigón
    Sí
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
  • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
    Sí
  • Adecuado para limpieza en mojado
    Sí
Instruc­ciones
  • Mante­ni­miento del suelo
    Húmedo
Mate­riales
  • Mate­rial
    Cobre antiguo, Zinc
  • Colour
    Cobre
  • AT_Ver­ti­ca­lLoad­Lar­ge­Sur­face
    15 kN
  • AT_Ver­ti­ca­lLoad­S­ma­ll­Sur­face
    3 kN
Cubierta, puerta
  • Mate­rial de la parte supe­rior
    Zinc
  • Tipo de tapa
    Tubo
Funciones
  • Adecuado para conductos subte­rrá­neos
    Sí
Texto
  • Salida de cable
    Con salida de cable en la tapa
Cone­xión
  • Número de entradas de conductos de cables
    3
  • Número de tomas SCHUKO
    0
Equipo
  • Número de cajas de salida
    0
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK10
  • Clase de protec­ción en condi­ciones no utilizadas
    IP66

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
Hager RoHS report BSR02MTK
PDF
REACH declaration BSR02MTK
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BSR02MTK | Hager España

    Imagen del producto BSR02MTK

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BSR02MTK | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BSR02MTK

    Tapa metálica para caja de instalación R02 Cobre envejecido

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager España

    Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

    Manual de instalación International 2021-07-21

    PDF
    10,02 MB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

    Folleto Cajas de suelo compactas

    PDF
    2,02 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • técnico (un solo producto)

    Imagen Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager España

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Imagen Floor installation systems - Mechanical stress | Hager España

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Imagen Floor installation systems - Protection class | Hager España

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Manual

    Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    GTVR400 - soporte para 6 modulos 45mm
    GTVR400
    soporte para 6 modulos 45mm
    Precio de venta
    8,20 €
    / uni. *
    8,20 €
    / uni. *
  • 2
    TULAA105 - salida de cables aluminio
    TULAA105
    salida de cables aluminio
    Precio de venta
    155,53 €
    / uni. *
    155,53 €
    / uni. *
  • 3
    BSM012 - Soporte RJ45 tipo 01 19,3x14,8 doble (Keystone)
    BSM012
    Soporte RJ45 tipo 01 19, 3x14, 8 doble (Keystone)
    Precio de venta
    10,77 €
    / uni. *
    10,77 €
    / uni. *
  • 4
    BSM032 - Soporte RJ45 tipo 03 19,5x14,85 doble (BTR)
    BSM032
    Soporte RJ45 tipo 03 19, 5x14, 85 doble (BTR)
    Precio de venta
    10,77 €
    / uni. *
    10,77 €
    / uni. *
  • 5
    VQ06057011 - caja de suelo Q06 revestimiento 5mm
    VQ06057011
    caja de suelo Q06 revestimiento 5mm
    Precio de venta
    67,01 €
    / uni. *
    67,01 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U