The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
    • Cajas de suelo
    • GBMAR5045
    EAN
    4012002246221
    Cantidad
    70 Piezas
    • Cajas de suelo

    marco adaptador para GBM5050 mecanismos 45x45 GBMAR5045

    Precio de venta
    3,43 €
    / uni. *
    3,43 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    marco adaptador para GBM5050 mecanismos 45x45

    GBMAR5045

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Dimen­siones
    • Longitud
      50 mm
    Equipo
    • Número de aber­turas simples
      1
    • Número de aber­turas dobles
      0
    • Número de aber­turas triples
      0
    • Número de entradas CEE/Pe­rilex
      0
    • Número de aber­turas ovaladas
      0
    • Número de aber­turas redondas
      0
    • Número de aber­turas cuadradas
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    Compa­tibi­lidad
    • Formato de apara­menta compa­tible
      47 x 45 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration GBMAR5045
    PDF
    Informe RoHS GBMAR5045
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GBMAR5045 | Hager España

      Imagen del producto GBMAR5045

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GBMAR5045 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GBMAR5045

      marco adaptador para GBM5050 mecanismos 45x45

      PDF
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

      Folleto Cajas de suelo compactas

      PDF
      2,02 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BDE04057011 - caja de registro E04 revestimiento 5mm
      BDE04057011
      caja de registro E04 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      81,18 €
      / uni. *
      81,18 €
      / uni. *
    • 2
      VDQ12057011 - caja de registro Q12 revestimiento 5mm
      VDQ12057011
      caja de registro Q12 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      76,34 €
      / uni. *
      76,34 €
      / uni. *
    • 3
      VDR12057011 - caja de registro R12 revestimiento 5mm
      VDR12057011
      caja de registro R12 revestimiento 5mm
      Precio de venta
      83,30 €
      / uni. *
      83,30 €
      / uni. *
    • 4
      VANR1201 - caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      VANR1201
      caja R12 para limpieza con agua salida ALU BD R
      Precio de venta
      790,70 €
      / uni. *
      790,70 €
      / uni. *
    • 5
      TUSS000 - llave para tapa salida de cables
      TUSS000
      llave para tapa salida de cables
      Precio de venta
      24,97 €
      / uni. *
      24,97 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U