Soporte RJ45 tipo 03 19,5x14,85 doble BSM032
EAN
4012740027441
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
10,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Longitud en mm77 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAcero inoxidable
-
MaterialAcero inoxidable
Equipo
-
Número de aberturas simples2
Software
-
AplicaciónDevice cup
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BSM032
PDF10 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BSM032
ZIP8 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BSM032
PDF208 KBPerfil medioambiental del producto para BSM032
PDF204 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BSM032
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para BSM032
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas