![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Soporte RJ45 tipo 01 19,3x14,8 doble BSM012
EAN
4012740027434
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
10,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Longitud en mm77 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAcero inoxidable
-
MaterialAcero inoxidable
Equipo
-
Número de aberturas simples2
Software
-
AplicaciónDevice cup
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador BSM012
PDF10 MB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para BSM012
ZIP8 MB -
Product Drawing
PDF30 KB -
Archivos STEP
STP117 KB -
Archivos DXF
DXF54 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para BSM012
PDF208 KBPerfil medioambiental del producto para BSM012
PDF204 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para BSM012
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para BSM012
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas