Tapa metálica cobre BSR02MKK
EAN
4012740027502
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
140,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
BSR02D
Caja de instalación para BSR02
71,00 €/ uni.
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Con marco de protección para alfombrasSí
-
Con entalladura para pavimentoNo
Dimensiones
-
Profundidad de montaje86 mm
-
Diámetro incorporado122 mm
-
Diámetro externo150 mm
Instalación, montaje
-
Adecuado para montaje en cavidad en sueloSí
-
Adecuado para la instalación de hormigónSí
-
Adecuado para uso en exterioresNo
-
Adecuado para instalación en suelo elevadoSí
-
Adecuado para limpieza en mojadoSí
Instrucciones
-
Mantenimiento del sueloHúmedo
Materiales
-
MaterialCobre antiguo, Zinc
-
ColourCobre
Condiciones de uso
-
Carga máxima3 - 15 kN
Cubierta, puerta
-
Material de la parte superiorZinc
-
Tipo de tapaTapa con bisagra
Funciones
-
Adecuado para conductos subterráneosSí
Texto
-
Salida de cableCon salida de cable en la tapa
Conexión
-
Número de entradas de conductos de cables1
-
Número de tomas SCHUKO0
Equipo
-
Número de cajas de salida0
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK10
-
Clase de protección en condiciones no utilizadasIP64
-
Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)R02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Manual
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Manual en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Más descargas