EAN
4012740027496
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
45,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad mínima para empotrar
    86 mm
  • Diámetro de instalación
    122 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Material
    Poliamida (PA)
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Estructurado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • suitableforinstallationonconcrete
Conexión
  • Número de entrada de cables
    2
Seguridad
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • maximumload
    500 N / 5 kN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.