The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
  • Cajas de suelo
  • BSR02R
  • Gestión del cableado

Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02 BSR02R

EAN
4012740027564
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
9,91 €
/ uni. *
9,91 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Anillo de cierre de caja de instalación regulación<32mm en toma de suelo R02

BSR02R

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • BSR02D01

    Caja de instalación R02, 2xtomas, tipo 01 doble, tapa metál. bisagra

    255,48 €  / uni.*
  • BSR02D

    Caja de instalación para 2x45 tomas de corriente para toma de suelo R02

    74,94 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Con marco de protec­ción para alfom­bras
    No
  • Con enta­lla­dura para pavi­mento
    No
Dimen­siones
  • Diámetro incor­po­rado
    122 mm
  • Diámetro externo
    140 mm
Configura­ción
  • Tamaño de la insta­la­ción (ins­ta­la­ciones bajo el suelo)
    R02
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para montaje en cavidad en suelo
    Sí
  • Adecuado para la insta­la­ción de hormigón
    No
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
  • Adecuado para insta­la­ción en suelo elevado
    Sí
  • Adecuado para limpieza en mojado
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Polia­mida (PA)
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
  • Colour
    Negro oscuro
  • Código RAL
    9005
Cubierta, puerta
  • Tipo de tapa
    Sin tapa
Funciones
  • Adecuado para conductos subte­rrá­neos
    No
Texto
  • Salida de cable
    Sin salida de cable en la cubierta
Cone­xión
  • Número de entradas de conductos de cables
    0
  • Número de tomas SCHUKO
    0
Equipo
  • Número de cajas de salida
    0

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2021-09-21
PDF
208,91 kB
REACH declaration BSR02R
PDF
Informe RoHS BSR02R
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen BSR02R | Hager España

    Imagen del producto BSR02R

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto BSR02R | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto BSR02R

    Anillo de sujeción para sup <32mm

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager España

    Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

    Manual de instalación International 2021-07-21

    PDF
    10,02 MB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

    Folleto Cajas de suelo compactas

    PDF
    2,02 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Archivos DXF

    Imagen BSR02R | Hager España

    BSR02R

    Archivos DXF International 2024-07-16

    DXF
    48,07 kB
  • Archivos STEP

    Imagen BSR02R | Hager España

    BSR02R

    Archivos STEP International 2024-07-16

    STP
    178,34 kB
  • Product Drawing

    Imagen Product Drawing International 2024-02-27 | Hager España

    Product Drawing International 2024-02-27

    PDF
    35,40 kB
  • Manual

    Imagen Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Imagen Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager España

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    GTVR400 - soporte para 6 modulos 45mm
    GTVR400
    soporte para 6 modulos 45mm
    Precio de venta
    8,20 €
    / uni. *
    8,20 €
    / uni. *
  • 2
    TULAA105 - salida de cables aluminio
    TULAA105
    salida de cables aluminio
    Precio de venta
    155,53 €
    / uni. *
    155,53 €
    / uni. *
  • 3
    BSM012 - Soporte RJ45 tipo 01 19,3x14,8 doble (Keystone)
    BSM012
    Soporte RJ45 tipo 01 19, 3x14, 8 doble (Keystone)
    Precio de venta
    10,77 €
    / uni. *
    10,77 €
    / uni. *
  • 4
    BSM032 - Soporte RJ45 tipo 03 19,5x14,85 doble (BTR)
    BSM032
    Soporte RJ45 tipo 03 19, 5x14, 85 doble (BTR)
    Precio de venta
    10,77 €
    / uni. *
    10,77 €
    / uni. *
  • 5
    VQ06057011 - caja de suelo Q06 revestimiento 5mm
    VQ06057011
    caja de suelo Q06 revestimiento 5mm
    Precio de venta
    67,01 €
    / uni. *
    67,01 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U