The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • GS10329016
    EAN
    4012740001434
    Cantidad
    10 Piezas

    Toma SCHUKO 45x45 66° blanco GS10329016

    Precio de venta
    9,00 €
    / uni. *
    9,00 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma SCHUKO 45x45 66° blanco

    GS10329016

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Conector enchufable para insta­la­ción de edificio enchufable 6 productos disponibles
    • Acce­so­rios para dispo­sitivos de contacto de puesta a tierra 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Conector enchufable para insta­la­ción de edificio enchufable
    • Acce­so­rios para dispo­sitivos de contacto de puesta a tierra
    • GKWAM6

      Conector Out 0° WAGO 3P hembra

      12,00 €  / uni.*
    • GKWAS6

      Conector IN 180° WAGO 3P macho

      12,00 €  / uni.*
    • GKWAT6

      Conector Out 180° WAGO 3P hembra

      12,00 €  / uni.*
    • GKWGL6

      Conector IN 0° WIELAND 3P macho

      12,00 €  / uni.*
    • GKWGM6

      Conector Out 0° WIELAND 3P hembra

      12,00 €  / uni.*
    • GKWGT6

      Conector Out 180° WIELAND 3P hembra

      12,00 €  / uni.*
    • GKWHO

      Brida para conector 45mm

      4,50 €  / uni.*
    • GKWHP

      Tapa para conector 45mm

      3,75 €  / uni.*
    • GKWHQ

      Conector mecanico para SCHUKO 45mm

      3,75 €  / uni.*
    • GKWHR

      Conector electrico para SCHUKO 45mm

      4,37 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    • Tensión de salida
      0-250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de salida
      0
    • Corriente nominal asig­nada
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Potencia de salida
      3600 W
    • Consumo de potencia en espera
      0
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Número de unidades
      2
    • Profun­didad del montaje
      33 mm
    • Altura de la banda P-touch para el campo de etique­tado
      0
    Cable
    • Longitud de cable
      0
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    • Sección máxima del conductor
      1,5 - 2,5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable
      1,5 - 2,5 mm²
    • Número de entradas de conductos de cables
      0
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Pasa muro
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión a presión
    • Con soporte para montaje con garras
      No
    • Tipo de montaje
      Montaje directo
    • Conec­tor/en­chufe tipo USB
      Sin
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Meca­nismo central girado
      Sí
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Pree­quipado con
      Toma de corriente
    Tapa, puerta
    • Tipo de tapa
      Sin tapa
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      No
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP2X
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket double earthpin 45x45 33° twhite (English)
    PDF
    2,18 MB
    REACH declaration GS10329016
    PDF
    Informe RoHS GS10329016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GS10329016 | Hager España

      Imagen del producto GS10329016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GS10329016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GS10329016

      Toma SCHUKO 45x45 66° blanco

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Licencia de producto en-GB 2025-08-25 | Hager España

      Licencia de producto en-GB 2025-08-25

      PDF
      344,09 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-10-28 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-10-28

      PDF
      252,65 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U