The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - acce­so­rios
    • G45BLIND19011
    EAN
    4012740002165
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos Gallery
    • gallery - acce­so­rios
    • Ver más

    Obturador 1M 45mm negro G45BLIND19011

    Precio de venta
    4,01 €
    / uni. *
    4,01 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Obturador 1M 45mm negro

    G45BLIND19011

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Negro grafito
    • Código RAL
      9011
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      45 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      24 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje directo
    • Con soporte para montaje con garras
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento básico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45BLIND19011
    PDF
    Informe RoHS G45BLIND19011
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen G45BLIND19011 | Hager España

      Imagen del producto G45BLIND19011

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto G45BLIND19011 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto G45BLIND19011

      Obturador 1M 45mm negro

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-09-05 | Hager España

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF688B - Gallery 1M Tapa ciega
      WXF688B
      Gallery 1M Tapa ciega
      Precio de venta
      4,41 €
      / uni. *
      4,41 €
      / uni. *
    • 2
      WXF688T - Gallery 1M Tapa ciega Aluminio
      WXF688T
      Gallery 1M Tapa ciega Aluminio
      Precio de venta
      6,26 €
      / uni. *
      6,26 €
      / uni. *
    • 3
      WXF689N - Gallery 2M Tapa ciega Negro
      WXF689N
      Gallery 2M Tapa ciega Negro
      Precio de venta
      7,51 €
      / uni. *
      7,51 €
      / uni. *
    • 4
      G45BLIND19016 - Obturador 1M 45mm blanco
      G45BLIND19016
      Obturador 1M 45mm blanco
      Precio de venta
      4,01 €
      / uni. *
      4,01 €
      / uni. *
    • 5
      G45BLIND29011 - Obturador 2M 45mm negro
      G45BLIND29011
      Obturador 2M 45mm negro
      Precio de venta
      4,73 €
      / uni. *
      4,73 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U