The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Acce­so­rios y cables de cone­xión
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • GKWGM6
    EAN
    4012740001625
    Cantidad
    10 Piezas
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Meca­nismos ecoli­ne45
    • Ver más

    Conector Out 0° WIELAND 3P hembra GKWGM6

    Precio de venta
    13,34 €
    / uni. *
    13,34 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conector Out 0° WIELAND 3P hembra

    GKWGM6

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      18 mm
    • Anchura
      40 mm
    • Longitud
      57 mm
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      3
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Seguridad
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGM6
    PDF
    Informe RoHS GKWGM6
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GKWGM6 | Hager España

      Imagen del producto GKWGM6

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GKWGM6 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GKWGM6

      Conector Out 0° WIELAND 3P hembra

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-09-05 | Hager España

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      GKWAD03050 - Cable Winsta, 3x2.5mm² , 5.0m, PVC
      GKWAD03050
      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 5.0m, PVC
      Precio de venta
      34,97 €
      / uni. *
      34,97 €
      / uni. *
    • 2
      GKWAD13025 - Cable Winsta, 3x2.5mm² , 2.5m, sin halógenos
      GKWAD13025
      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 2.5m, sin halógenos
      Precio de venta
      50,99 €
      / uni. *
      50,99 €
      / uni. *
    • 3
      GKWAD03015 - Cable Winsta, 3x2.5mm² , 1.5m, PVC
      GKWAD03015
      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 1.5m, PVC
      Precio de venta
      21,44 €
      / uni. *
      21,44 €
      / uni. *
    • 4
      GKWAT6 - Conector Out 180° WAGO 3P hembra
      GKWAT6
      Conector Out 180° WAGO 3P hembra
      Precio de venta
      13,34 €
      / uni. *
      13,34 €
      / uni. *
    • 5
      GKWAD13006 - Cable Winsta, 3x2.5mm² , 0.6m, sin halógenos
      GKWAD13006
      Cable Winsta, 3x2.5mm² , 0.6m, sin halógenos
      Precio de venta
      24,70 €
      / uni. *
      24,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U