The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • gallery
    • gallery - tomas schuko
    • GKWHO
    EAN
    4012740001588
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos Gallery
    • gallery - tomas schuko
    • Meca­nismos ecoli­ne45
    • Ver más

    Brida para conector 45mm GKWHO

    Precio de venta
    5,01 €
    / uni. *
    5,01 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Brida para conector 45mm

    GKWHO

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GKWHO
    PDF
    Informe RoHS GKWHO
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen GKWHO | Hager España

      Imagen del producto GKWHO

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto GKWHO | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto GKWHO

      Brida para conector 45mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager España

      Manual de instrucciones de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-09-05 | Hager España

      Manual en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Archivos STEP

      Imagen Archivos STEP International 2026-07-31 | Hager España

      Archivos STEP International 2026-07-31

      STP
      4,56 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WXF472R - Toma schuko doble para canal, rojo
      WXF472R
      Toma schuko doble para canal, rojo
      Precio de venta
      19,14 €
      / uni. *
      19,14 €
      / uni. *
    • 2
      WXF473R - Toma schuko triple para canal, rojo
      WXF473R
      Toma schuko triple para canal, rojo
      Precio de venta
      25,03 €
      / uni. *
      25,03 €
      / uni. *
    • 3
      GKWHR - Conector electrico para SCHUKO 45mm
      GKWHR
      Conector electrico para SCHUKO 45mm
      Precio de venta
      4,86 €
      / uni. *
      4,86 €
      / uni. *
    • 4
      GKWHQ - Conector mecanico para SCHUKO 45mm
      GKWHQ
      Conector mecanico para SCHUKO 45mm
      Precio de venta
      4,17 €
      / uni. *
      4,17 €
      / uni. *
    • 5
      G00A02LAN - Interruptor 45s45 alu
      G00A02LAN
      Interruptor 45s45 alu
      Precio de venta
      19,45 €
      / uni. *
      19,45 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U